Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26300-0807506 |
26300-0810008 |
26300-1010008 |
26300-1210010 |
26300-1415010 |
26300-2015016 |
26300-2515030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière du corps de base | D1 (m/s) | D2 | Course S (kg) | L | D=Filetage (Nm) | Énergie maximale absorbée par course Nm | L2 | Force de rappel N | Masse effective max. kg | SW | Déviation maximale de l'axe (°) | L1 | Énergie maximale absorbée par heure Nm | L3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.77 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 6 | 2.5 | 6 | 58 | M8X0.75 | 1.4 | 41 | 9 | 15 | 11 | 2.5 | 5 | 2202 | 2 | 0.0186 | ||
139.77 € | 1 | 4 jours | acier | 6.4 | 2.5 | 8 | 61.1 | M8X1 | 3.5 | 43.9 | 5.3 | 15 | 10 | 2 | 5.1 | 5650 | 3 | 0.0129 | ||
145.78 € | 1 | 4 jours | acier | 6 | 2.4 | 8 | 65 | M10X1 | 1.76 | 41 | 5.88 | 10 | 13 | 2.5 | 6 | 3528 | 3 | 0.0270 | ||
125.75 € | 1 | 4 jours | acier | 8 | 3.5 | 10 | 84 | M12X1 | 4.9 | 61 | 9.8 | 30 | 14 | 2.5 | 8 | 5880 | 4 | 0.0500 | ||
129.87 € | 1 | 4 jours | acier | 10 | 3.5 | 10 | 88 | M14x1.5 | 5.88 | 59 | 9.8 | 35 | 17 | 2.5 | 8 | 8820 | 6 | 0.0751 | ||
146.39 € | 1 | 4 jours | acier | 18 | 6 | 16 | 127 | M20X1.5 | - | 76 | 18.1 | 200 | 24 | 2.5 | 17 | 20580 | 8 | 0.2055 | ||
250.11 € | 1 | 4 jours | acier | 22 | 8 | 30 | 173 | M25x1.5 | 49 | 111 | 33.2 | 300 | 32 | 2.5 | 18 | 29400 | 10 | 0.4360 |
Loading...
Finition 1(Nm) | réglable | Désignation | Amortisseur | Plage de vitesse m/s(°) | 0.3 - 2 |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | acier | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matière du corps de base
D1(m/s)
D2
Course S(kg)
L
D=Filetage(Nm)
Énergie maximale absorbée par course Nm
L2
Force de rappel N
Masse effective max. kg
SW
Déviation maximale de l'axe (°)
L1
Énergie maximale absorbée par heure Nm
L3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles