Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26320-10-10100 |
26320-10-12100 |
26320-10-14100 |
26320-10-20100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (m/s) | D2 | B | D=Filetage (Nm) | L1 | A | H=Épaisseur | L=longueur/largeur | Forme | T | D3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.66 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 8 | 25 | M10X1 | - | 25.4 | 12 | 38 | A | 4.5 | - | 0.0712 | ||
53.88 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 8 | 25 | M12X1 | - | 25.4 | 12 | 38 | A | 4.5 | - | 0.0699 | ||
58.14 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 9 | 20 | M14x1 | 5 | 20 | 12 | 32 | B | 5.5 | M5 | 0.0440 | ||
64.43 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 11 | 25 | M20X1 | 6 | 28 | 20 | 40 | B | 6.5 | M6 | 0.1051 |
Loading...
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Bride De Montage | RoHS | oui |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1(m/s)
D2
B
D=Filetage(Nm)
L1
A
H=Épaisseur
L=longueur/largeur
Forme
T
D3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles