Tampon tampon radial, elastomère de copoly (26184)

Tampon tampon radial, elastomère de copoly (26184)
· Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu

· Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26184-02917
26184-03722
26184-04325
26184-05035
26184-06343
26184-06740
26184-07646
26184-08350
26184-08550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence H=Hauteur D1
(m/s)
Couple de serrage des vis Nm D=diamètre extérieur
(Nm)
L=longueur de filetage G=Filetage
(N)
Course S
(kg)
B Poids (ERP)
(kg)

14.03 €

1 4 jours 1.21.825383295M517130.0067

15.47 €

1 4 jours 2.35.432503375M522190.0131

23.86 €

1 4 jours 3.58.137583435M525200.0175

25.17 €

1 4 jours 5.88.344683505M535340.0251

29.95 €

1 4 jours 121755873635M543430.0510

36.56 €

1 4 jours 233359883675M540460.0763

48.60 €

1 4 jours 34.543671026766M646460.1037

60.14 €

1 4 jours 4574731096836M650510.1379

79.45 €

1 4 jours 68927311120858M850680.1927

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1(Nm) tampon radial Matière du corps de base elastomère de copolyester Désignation Tampon
RoHS oui

Assistance technique