Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26301-0810007 |
26301-1010010 |
26301-1210012 |
26301-1410014 |
26301-2010040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (m/s) | D2 | Course S (kg) | Plage de vitesse m/s (°) | L | D=Filetage (Nm) | Énergie maximale absorbée par course Nm | L2 | Force de rappel N | Masse effective max. kg | L1 | Énergie maximale absorbée par heure Nm | K | SW1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 2.5 | 7 | V=0.2 - 3.5 | 61.5 | M8X1 | 4 | 45 | 6 | 50 | 5.5 | 14400 | 3.5 | - | 0.0116 | ||
240.66 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 10 | V=0.2 - 3.5 | 68.5 | M10X1 | 15 | 48.5 | 8 | 500 | 6.5 | 24000 | 3.5 | - | 0.0198 | ||
245.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 12 | V=0.2 - 3.5 | 89.5 | M12X1 | 22 | 66 | 7 | 800 | 8 | 35200 | 3.5 | - | 0.0397 | ||
255.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 14 | V=0.08 - 6 | 105 | M14x1 | 30 | 78 | 23 | 1500 | 8 | 50000 | 4.5 | 13 | 0.0649 | ||
418.24 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 40 | V=0.08 - 6 | 181 | M20X1 | 125 | 125 | 23 | 6300 | 10 | 95625 | 6 | 18 | 0.1972 |
Loading...
Finition 1(Nm) | réglable | Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Amortisseur |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | acier inoxydable | A | 2.5 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1(m/s)
D2
Course S(kg)
Plage de vitesse m/s(°)
L
D=Filetage(Nm)
Énergie maximale absorbée par course Nm
L2
Force de rappel N
Masse effective max. kg
L1
Énergie maximale absorbée par heure Nm
K
SW1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles