Gummi-metall-deckenelement taraudage, forme B, carré (26132)

Gummi-metall-deckenelement taraudage, forme B, carré (26132)
· Protection contre l'arrachement

· Pour les pièces suspendues

· Protège les pièces contre les chocs les plus extrêmes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26132-00845
26132-00860
26132-00870
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de dureté Charge
(N)
Poids (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 jours 451250.07

28.73 €

1 4 jours 602000.08

28.73 €

1 4 jours 703000.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1 16 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel
G=Filetage M8 Finition 1 taraudage Désignation Élément de plafond en métal et caoutchouc
H1 33 H=Hauteur 38 D2 8.5
Type de filetage taraudage T=profondeur de filetage 15 Surface corps zingué
B=Largeur 32 H2 30 H3 2.5
E=Entraxe des alésages 72 D=diamètre 25 Forme B
Type de forme carré RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique