Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26132-10845 |
26132-10860 |
26132-10870 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de dureté | Charge (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | 4 jours | 45 | 125 | 0.07 | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | 60 | 200 | 0.08 | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | 70 | 300 | 0.09 |
Loading...
D1 | 16 | Matériau principal | Acier | Matériau du composant | caoutchouc naturel |
---|---|---|---|---|---|
G=Filetage | M8 | Finition 1 | filetage | Désignation | Élément de plafond en métal et caoutchouc |
H1 | 33 | H=Hauteur | 38 | D2 | 8.5 |
Type de filetage | filetage | L=longueur de filetage | 15 | Surface corps | zingué |
B=Largeur | 32 | H2 | 30 | H3 | 2.5 |
E=Entraxe des alésages | 72 | D=diamètre | 25 | Forme | A |
Type de forme | carré | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de dureté
Charge(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles