Plaque d'amortissement, polyéther uréthane (26150)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26150-1001251000
26150-100125165
26150-100125460
26150-1002501000
26150-100250165
26150-100250460
26150-2001251000
26150-200125165
26150-200125460
26150-2002501000
26150-200250165
26150-200250460
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du corps de base H=Hauteur B=Largeur L=Longueur Densité
(kg/m³)
Charge continue statique
(N/mm²)
Plage de charge dynamique
(N/mm²)
Poids (ERP)
(kg)

25.24 €

1 4 jours bordeaux12.510010010001.9002.8000.1157

4.60 €

1 4 jours rouge12.51001001650.0100.0160.023

10.38 €

1 4 jours vert12.51001004600.1700.2600.062

44.62 €

1 4 jours bordeaux2510010010001.9002.8000.2519

8.02 €

1 4 jours rouge251001001650.0100.0160.042

18.40 €

1 4 jours vert251001004600.1700.2600.115

100.96 €

1 4 jours bordeaux12.520020010001.9002.8000.469

18.40 €

1 4 jours rouge12.52002001650.0100.0160.0797

41.48 €

1 4 jours vert12.52002004600.1700.2600.2333

178.50 €

1 4 jours bordeaux2520020010001.9002.8001.009

32.03 €

1 4 jours rouge252002001650.0100.0160.1692

73.60 €

1 4 jours vert252002004600.1700.2600.4648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyétheruréthane Désignation plaque d'amortissement RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique