Amotrisseur de vibrations en deux parties, acier (26131)

Amotrisseur de vibrations en deux parties, acier (26131)
· Compensation de charges dynamiques élevées

· Efficace dans toutes les directions

· Pour un découplage efficace des machines et installations avec des composants adjacents

· Résistantes contre le rayonnement UV

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26131-31831835
26131-31831845
26131-31831855
26131-31831865
26131-31831875
26131-47549335
26131-47549345
26131-47549355
26131-47549365
26131-47549375
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de dureté D=diamètre extérieur H1 H=Hauteur D2 D1=Diamètre intérieur H2 R D3 F (hauteur H2) = charge axiale F1 (hauteur H2) = charge radiale Couple (hauteur H2)
(Nm)
H3 F (hauteur H3) = charge axiale F1 (hauteur H3) = charge radiale Fréquence (hauteur H3)
(Hz)
Couple (hauteur H3)
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

12.96 €

1 4 jours 35+531.812.731.819.89.99.40.7519201010-----0.0355

12.96 €

1 4 jours 45+531.812.731.819.89.99.40.7519401510-----0.0375

12.96 €

1 4 jours 55+531.812.731.819.89.99.40.7519652010-----0.0385

12.96 €

1 4 jours 65+531.812.731.819.89.99.40.75191152510-----0.0392

12.96 €

1 4 jours 75+531.812.731.819.89.99.40.75191403010-----0.0394

19.20 €

1 4 jours 35+547.519.849.333.313.512.71.531.830201314.2602512140.1369

19.20 €

1 4 jours 45+547.519.849.333.313.512.71.531.855401314.2803012140.1351

19.20 €

1 4 jours 55+547.519.849.333.313.512.71.531.875601314.21104012140.1424

19.20 €

1 4 jours 65+547.519.849.333.313.512.71.531.8120801314.21757512140.1462

19.20 €

1 4 jours 75+547.519.849.333.313.512.71.531.81751301314.228512512140.1518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant neopren Couleur du composant noir
Finition 1 en deux parties Désignation Amortisseur de vibrations Surface corps zingué
Fréquence (hauteur H2)(Hz) 15 RoHS oui

Assistance technique