Support élastique en o, acier (26130)

Support élastique en o, acier (26130)
· Très bonne élasticité

· Pour lu support exempt de vibrations des instruments et des composants électriques

· Pour la fixation de modules légers et d'appareils mécaniques de précision

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26130-01201257
26130-01401757
26130-02503057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D H G=Filetage F1
(N)
B B1 D1=Diamètre intérieur Poids (ERP)
(kg)

2.88 €

1 4 jours 1012.5M489.59.560.0043

3.13 €

1 4 jours 1417M41813660.0045

4.73 €

1 4 jours 2530M5552012120.0172

Loading...

  1. 1

Informations de base

L 10 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Désignation Support Élastique En O RoHS oui

Assistance technique