Butée métal caoutchouc, acier (26120)

Butée métal caoutchouc, acier (26120)
· Pour l'absorption de secousses importantes

· Pour le support de masses importantes

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26120-02501904557
26120-05003507057
26120-05007007057
26120-10004512057
26120-10008012057
26120-12004515057
26120-15005020057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D H=Hauteur F1
(N)
A B=Largeur S L=Longueur L1 A1 Poids (ERP)
(kg)

6.62 €

1 4 jours 6.51950068.625*38445-0.072

27.66 €

1 4 jours 8.535310010050513070-0.375

43.11 €

1 4 jours 8.570250010050513070-0.5204

75.58 €

1 4 jours 13451400016010010200120502.06

108.08 €

1 4 jours 1380850016010010200120502.446

83.86 €

1 4 jours 15451800020012010250150602.973

166.95 €

1 4 jours 17503400025015015300200806.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère Niveau de dureté 57A
Désignation Butée En Métal Et Caoutchouc RoHS oui

Assistance technique