Ressort elastomer 80 shore a (26091)

Ressort elastomer 80 shore a (26091)
· Pour l'isolation et l'amortissement des bruits aériens et de structure

· Résistance aux huiles et aux graisses

· Capacité de charge élevée

· Durée de vie importante

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26091-01601280
26091-01601680
26091-01602080
26091-01602580
26091-02001680
26091-02002080
26091-02002580
26091-02003280
26091-02502080
26091-02502580
26091-02503280
26091-02504080
26091-03203280
26091-03204080
26091-03205080
26091-03206380
26091-05003280
26091-05004080
26091-05005080
26091-05006380
26091-05008080
26091-05010080
26091-10003280
26091-10004080
26091-10005080
26091-10006380
26091-10008080
26091-10010080
26091-10012580
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de boulon L0=Longueur D=diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

1.45 €

1 4 jours 6.512.5160.0026

1.84 €

1 4 jours 6.516160.0034

2.18 €

1 4 jours 6.520160.0041

2.65 €

1 4 jours 6.525160.0053

2.21 €

1 4 jours 8.516200.005

2.57 €

1 4 jours 8.520200.0062

3.09 €

1 4 jours 8.525200.0078

4.03 €

1 4 jours 8.532200.01

2.57 €

1 4 jours 10.520250.0099

3.09 €

1 4 jours 10.525250.0123

4.03 €

1 4 jours 10.532250.0157

5.04 €

1 4 jours 10.540250.0196

4.50 €

1 4 jours 13.532320.0256

5.63 €

1 4 jours 13.540320.0324

6.54 €

1 4 jours 13.550320.0401

8.72 €

1 4 jours 13.563320.0504

7.63 €

1 4 jours 1732500.067

9.66 €

1 4 jours 1740500.0832

11.19 €

1 4 jours 1750500.1045

15.03 €

1 4 jours 1763500.1322

18.75 €

1 4 jours 1780500.1667

21.75 €

1 4 jours 17100500.2081

20.26 €

1 4 jours 21321000.2902

25.46 €

1 4 jours 21401000.3608

29.35 €

1 4 jours 21501000.4515

39.21 €

1 4 jours 21631000.5652

48.74 €

1 4 jours 21801000.7237

56.54 €

1 4 jours 211001000.8976

70.09 €

1 4 jours 211251001.121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyurethane Couleur du corps de base jaune Finition 1 80 shore a
Désignation Ressort Elastomer RoHS oui

Assistance technique