Ressort elastomer 70 shore a (26090)

Ressort elastomer 70 shore a (26090)
· Pour l'isolation et l'amortissement des bruits aériens et de structure

· Résistance aux huiles et aux graisses

· Capacité de charge élevée

· Durée de vie importante

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26090-01601270
26090-01601670
26090-01602070
26090-01602570
26090-02001670
26090-02002070
26090-02002570
26090-02003270
26090-02502070
26090-02502570
26090-02503270
26090-02504070
26090-03203270
26090-03204070
26090-03205070
26090-03206370
26090-05003270
26090-05004070
26090-05005070
26090-05006370
26090-05008070
26090-05010070
26090-10003270
26090-10004070
26090-10005070
26090-10006370
26090-10008070
26090-10010070
26090-10012570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de boulon L0=Longueur D=diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

1.66 €

1 4 jours 6.512.5160.0026

2.00 €

1 4 jours 6.516160.0034

2.19 €

1 4 jours 6.520160.0042

2.65 €

1 4 jours 6.525160.0052

2.28 €

1 4 jours 8.516200.0051

2.54 €

1 4 jours 8.520200.0063

3.06 €

1 4 jours 8.525200.0079

4.00 €

1 4 jours 8.532200.0101

2.76 €

1 4 jours 10.520250.01

3.12 €

1 4 jours 10.525250.0126

4.08 €

1 4 jours 10.532250.0161

5.09 €

1 4 jours 10.540250.0199

4.33 €

1 4 jours 13.532320.0261

5.78 €

1 4 jours 13.540320.0325

6.68 €

1 4 jours 13.550320.0409

8.47 €

1 4 jours 13.563320.0512

6.89 €

1 4 jours 1732500.0679

9.20 €

1 4 jours 1740500.0845

10.10 €

1 4 jours 1750500.1054

13.55 €

1 4 jours 1763500.1338

16.91 €

1 4 jours 1780500.1694

19.67 €

1 4 jours 17100500.2125

20.96 €

1 4 jours 21321000.2901

26.37 €

1 4 jours 21401000.3621

31.95 €

1 4 jours 21501000.4528

40.63 €

1 4 jours 21631000.5762

50.54 €

1 4 jours 21801000.7246

61.69 €

1 4 jours 211001000.9161

72.71 €

1 4 jours 211251001.142

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyurethane Couleur du corps de base noir Finition 1 70 shore a
Désignation Ressort Elastomer RoHS oui

Assistance technique