Joint profilé sans joint, forme E, PVC (96520)

Joint profilé sans joint, forme E, PVC (96520)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96520-415X10000
96520-415X2000
96520-415X20000
96520-415X5000
96520-415X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

70.20 €

1 4 jours 100001.6

16.44 €

1 4 jours 20000.32

114.51 €

1 4 jours 200003.2

36.60 €

1 4 jours 50000.8

259.92 €

1 4 jours 500008

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Désignation Joint profilé Couleur principale Noir
Forme E Finition 1 Sans joint Plage de serrage(mm) 6.0-8.0
Rayon de pliage minimum(mm) A=50 B=50 C=50 D=50 B=Largeur(mm) 12 H=Hauteur(mm) 15
PL Edelstahl Non RoHS Oui

Assistance technique