Joint profilé sans joint, forme D, PVC (96520)

Joint profilé sans joint, forme D, PVC (96520)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96520-308X10000
96520-308X2000
96520-308X20000
96520-308X5000
96520-308X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

32.11 €

1 4 jours 100000.56

8.82 €

1 4 jours 20000.112

61.22 €

1 4 jours 200001.12

17.55 €

1 4 jours 50000.28

148.54 €

1 4 jours 500002.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Désignation Joint profilé Couleur principale Noir
Forme D Finition 1 Sans joint Plage de serrage(mm) 0.8-1.5
Rayon de pliage minimum(mm) A=10 B=10 C=10 D=10 B=Largeur(mm) 6 H=Hauteur(mm) 8
PL Edelstahl Non RoHS Oui

Assistance technique