Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
96521-821X10000 |
96521-821X2000 |
96521-821X20000 |
96521-821X5000 |
96521-821X50000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.20 € | 1 | 4 jours | 10000 | 3.4 | ||
16.84 € | 1 | 4 jours | 2000 | 0.68 | ||
140.07 € | 1 | 4 jours | 20000 | 6.8 | ||
38.35 € | 1 | 4 jours | 5000 | 1.7 | ||
346.57 € | 1 | 4 jours | 50000 | 17 |
Loading...
Matériau principal | PVC | Matériau du composant | EPDM | Désignation | Joint profilé d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir | Forme | I | Plage de serrage(mm) | 1.0-4.0 |
Rayon de pliage minimum(mm) | A=70 B=80 C=15 D=15 | B=Largeur(mm) | 10 | H=Hauteur(mm) | 21 |
H1(mm) | 9 | PL Edelstahl | Non | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles