Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
96521-712X10000 |
96521-712X2000 |
96521-712X20000 |
96521-712X5000 |
96521-712X50000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.29 € | 1 | 4 jours | 10000 | 2.6 | ||
15.06 € | 1 | 4 jours | 2000 | 0.52 | ||
122.94 € | 1 | 4 jours | 20000 | 5.2 | ||
33.89 € | 1 | 4 jours | 5000 | 1.3 | ||
303.77 € | 1 | 4 jours | 50000 | 13 |
Loading...
Matériau principal | EPDM | Matériau du composant | EPDM | Désignation | Joint profilé d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir | Forme | H | Plage de serrage(mm) | 0.8-2.5 |
Rayon de pliage minimum(mm) | A=40 B=40 C=100 D=60 | B=Largeur(mm) | 8 | B1(mm) | 9 |
H=Hauteur(mm) | 12 | PL Edelstahl | Non | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles