Tubes profilés en aluminium Ø30, Type I, aluminium (10900)

Tubes profilés en aluminium Ø30, Type I, aluminium (10900)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Système de tubes profilés pour la construction intelligente d'équipements de production

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10900-01-00300X1000

Référence pièce
10900-01-00300X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.24 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 Matière du corps de base aluminium Désignation tube profilé Ø30
Surface du profilé(cm²) 1.97 Iy(cm⁴) 1.71 Profil Ø30
Ix(cm⁴) 1.71 Wx(cm³) 1.14 Wy(cm³) 1.14
Finition 2 type I L max. 6000 Surface corps anodisé
Moment d'inertie en torsion(cm⁴) 1.36 RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 0.5300 Poids env.(kg/m) 0.53

Vous vous trouvez sur la page de Tubes profilés en aluminium Ø30, Type I, aluminium (10900), le numéro d'article est le suivant: 10900-01-00300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10900-01-00300X1000.

Assistance technique