Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type B (10161)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10161-104040X1000

Référence pièce
10161-104040X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.89 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Taille de profilé extrudé 40x40 Type de profilé extrudé Carré
L=Longueur(mm) 1000 H=Hauteur(mm) 40 B=Largeur(mm) 40
Finition 1 Pour rails à rouleaux Finition 2 Type B Désignation Profilé aluminium
Surface du profilé(cm²) 5.05 Iy(cm⁴) 10.31 Largeur de la rainure(mm) 10
Ix(cm⁴) 5.89 Wx(cm³) 2.31 Wy(cm³) 5.16
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 1.3600 Poids env.(kg/m) 1.36

Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 40 x 40 pour rails à rouleaux type B (10161), le numéro d'article est le suivant: 10161-104040X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10161-104040X1000.

Assistance technique