Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10160-109090X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 90 | B=Largeur | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 38.93 | Iy(cm⁴) | 301.96 |
Largeur de la rainure | 10 | F1 max.(kN) | 18 | Profil | 90x90 |
Type | B | Ix(cm⁴) | 301.96 | Wx(cm³) | 67.07 |
Wy(cm³) | 67.07 | Finition 2 | type b | RoHS | oui |
Poids (ERP)(kg) | 10.1600 | Poids env.(kg/m) | 10.51 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium, Type B (10160-109090X1000), le numéro d'article est le suivant: 10160-109090X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10160-109090X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles