Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10160-104560X1000
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 45 | Taille de profilé extrudé | 45x60 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 1000 | H=Hauteur(mm) | 45 | B=Largeur(mm) | 60 |
Finition 2 | Type B | Désignation | Profilé aluminium | Surface du profilé(cm²) | 11.14 |
Iy(cm⁴) | 22.66 | Largeur de la rainure(mm) | 10 | F1 max.(kN) | 12 |
Type | B | Ix(cm⁴) | 37.55 | Wx(cm³) | 12.52 |
Wy(cm³) | 10.07 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 2.8860 |
Poids env.(kg/m) | 3.01 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 45x60 Type B (10160), le numéro d'article est le suivant: 10160-104560X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10160-104560X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles