Profilé aluminium, Type B (10160-104545X1000)

Profilé aluminium, Type B (10160-104545X1000)
· Pour les constructions standard

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10160-104545X1000

Référence pièce
10160-104545X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.81 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 45 B=Largeur 45
Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 7.5 Iy(cm⁴) 13.94
Largeur de la rainure 10 F1 max.(kN) 12 Profil 45x45
Type B Ix(cm⁴) 13.94 Wx(cm³) 6.91
Wy(cm³) 6.91 Finition 2 type b RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 1.9020 Poids env.(kg/m) 2.03

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium, Type B (10160-104545X1000), le numéro d'article est le suivant: 10160-104545X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10160-104545X1000.

Assistance technique