Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10157-104590X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 45 | B=Largeur | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | léger | Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 11.29 |
Iy(cm⁴) | 23.53 | Largeur de la rainure | 10 | F1 max.(kN) | 7 |
Profil | 45x90 | Type | B | Ix(cm⁴) | 81.82 |
Wx(cm³) | 18.18 | Wy(cm³) | 1.46 | Finition 2 | type b |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 2.9440 | Poids env.(kg/m) | 3.05 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type B (10157-104590X1000), le numéro d'article est le suivant: 10157-104590X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10157-104590X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles