Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10157-109090X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 90 | B=Largeur | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | léger | Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 23.46 |
Iy(cm⁴) | 210.5 | Largeur de la rainure | 10 | F1 max.(kN) | 12 |
Profil | 90x90 | Type | B | Ix(cm⁴) | 210.5 |
Wx(cm³) | 46.78 | Wy(cm³) | 46.78 | Finition 2 | type b |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 6.1300 | Poids env.(kg/m) | 6.34 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type B (10157-109090X1000), le numéro d'article est le suivant: 10157-109090X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10157-109090X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles