Profilé aluminium léger, Type B (10142-104080X1000)

Profilé aluminium léger, Type B (10142-104080X1000)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10142-104080X1000

Référence pièce
10142-104080X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.48 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 40 B=Largeur 80
Finition 1 léger Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 9.86
Iy(cm⁴) 17.23 Largeur de la rainure 10 F1 max.(kN) 7
Profil 40x80 Type B Ix(cm⁴) 63.24
Wx(cm³) 15.81 Wy(cm³) 8.61 Finition 2 type b
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 2.4850 Poids env.(kg/m) 2.67

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type B (10142-104080X1000), le numéro d'article est le suivant: 10142-104080X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10142-104080X1000.

Assistance technique