Profilé aluminium, Type B (10140-083030X1000)

Profilé aluminium, Type B (10140-083030X1000)
· Pour les constructions standard

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10140-083030X1000

Référence pièce
10140-083030X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.84 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 30 B=Largeur 30
Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 3.14 Iy(cm⁴) 2.77
Largeur de la rainure 8 F1 max.(kN) 6 Profil 30x30
Ix(cm⁴) 2.77 Wx(cm³) 1.85 Wy(cm³) 1.85
Finition 2 type b RoHS oui Poids (ERP)(kg) 0.8045
Poids env.(kg/m) 0.85

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium, Type B (10140-083030X1000), le numéro d'article est le suivant: 10140-083030X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10140-083030X1000.

Assistance technique