Profilé aluminium, Type I (10048-084040X1000)

Profilé aluminium, Type I (10048-084040X1000)
· Pour les constructions standard

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10048-084040X1000

Référence pièce
10048-084040X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.11 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 40 B=Largeur 40
Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 9.05 Iy(cm⁴) 13.85
Largeur de la rainure 8 F1 max.(kN) 2.5 Profil 40x40
Type I Ix(cm⁴) 13.85 Wx(cm³) 6.95
Wy(cm³) 6.95 Finition 2 type i RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 2.4520 Poids env.(kg/m) 2.45

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium, Type I (10048-084040X1000), le numéro d'article est le suivant: 10048-084040X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10048-084040X1000.

Assistance technique