Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10048-084080X1000
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Taille de profilé extrudé | 40x80 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 1000 | H=Hauteur(mm) | 40 | B=Largeur(mm) | 80 |
Finition 2 | Type I | Désignation | Profilé aluminium | Surface du profilé(cm²) | 16.52 |
Iy(cm⁴) | 101.02 | Largeur de la rainure(mm) | 8 | F1 max.(kN) | 5 |
Type | I | Ix(cm⁴) | 26.7 | Wx(cm³) | 13.39 |
Wy(cm³) | 25.15 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 4.3380 |
Poids env.(kg/m) | 4.51 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 40x80 Type I (10048), le numéro d'article est le suivant: 10048-084080X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10048-084080X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles