Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10048-081640X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 16 | B=Largeur | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 4.15 | Iy(cm⁴) | 6.75 |
Largeur de la rainure | 8 | F1 max.(kN) | 5 | Profil | 16x40 |
Type | I | Ix(cm⁴) | 1.06 | Wx(cm³) | 1.25 |
Wy(cm³) | 3.37 | Finition 2 | type i | RoHS | oui |
Poids (ERP)(kg) | 1.1140 | Poids env.(kg/m) | 1.12 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium, Type I (10048-081640X1000), le numéro d'article est le suivant: 10048-081640X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10048-081640X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles