Profilé aluminium léger, Type I (10045-084040X1000)

Profilé aluminium léger, Type I (10045-084040X1000)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10045-084040X1000

Référence pièce
10045-084040X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.53 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 40 B=Largeur 40
Finition 1 léger Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 6.47
Iy(cm⁴) 9.1 Largeur de la rainure 8 F1 max.(kN) 2.5
Profil 40x40 Type I Ix(cm⁴) 9.1
Wx(cm³) 4.55 Wy(cm³) 4.55 Finition 2 type i
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 1.6930 Poids env.(kg/m) 1.75

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type I (10045-084040X1000), le numéro d'article est le suivant: 10045-084040X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10045-084040X1000.

Assistance technique