Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10045-084080X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 40 | B=Largeur | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | léger | Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 11.3 |
Iy(cm⁴) | 70.2 | Largeur de la rainure | 8 | F1 max.(kN) | 2.5 |
Profil | 40x80 | Type | I | Ix(cm⁴) | 16.77 |
Wx(cm³) | 8.45 | Wy(cm³) | 17.56 | Finition 2 | type i |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 2.9480 | Poids env.(kg/m) | 3.08 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type I (10045-084080X1000), le numéro d'article est le suivant: 10045-084080X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10045-084080X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles