Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10025-063060X1000
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Taille de profilé extrudé | 30x60 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 1000 | H=Hauteur(mm) | 30 | B=Largeur(mm) | 60 |
Finition 1 | Léger | Finition 2 | Type I | Désignation | Profilé aluminium |
Surface du profilé(cm²) | 6.13 | Iy(cm⁴) | 21.22 | Largeur de la rainure(mm) | 6 |
F1 max.(kN) | 0.5 | Type | I | Ix(cm⁴) | 5.54 |
Wx(cm³) | 3.69 | Wy(cm³) | 7.07 | RoHS | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 1.5110 | Poids env.(kg/m) | 1.65 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium 30x60 légers Type I (10025), le numéro d'article est le suivant: 10025-063060X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10025-063060X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles