Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10025-066060X1000
L=Longueur | 1000 | H=Hauteur | 60 | B=Largeur | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | léger | Désignation | Profilé Aluminium | Surface du profilé(cm²) | 10.01 |
Iy(cm⁴) | 39.47 | Largeur de la rainure | 6 | F1 max.(kN) | 0.5 |
Profil | 60x60 | Type | I | Ix(cm⁴) | 39.47 |
Wx(cm³) | 13.16 | Wy(cm³) | 13.16 | Finition 2 | type i |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 2.6880 | Poids env.(kg/m) | 2.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type I (10025-066060X1000), le numéro d'article est le suivant: 10025-066060X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10025-066060X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles