Profilé aluminium léger, Type I (10025-063030X1000)

Profilé aluminium léger, Type I (10025-063030X1000)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Compatible avec les systèmes de profilés courants

· Résistant aux rayures et à la corrosion

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Galvanisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10025-063030X1000

Référence pièce
10025-063030X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur 1000 H=Hauteur 30 B=Largeur 30
Finition 1 léger Désignation Profilé Aluminium Surface du profilé(cm²) 3.43
Iy(cm⁴) 2.9 Largeur de la rainure 6 F1 max.(kN) 0.5
Profil 30x30 Type I Ix(cm⁴) 2.9
Wx(cm³) 1.94 Wy(cm³) 1.94 Finition 2 type i
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 0.8261 Poids env.(kg/m) 0.93

Vous vous trouvez sur la page de Profilé aluminium léger, Type I (10025-063030X1000), le numéro d'article est le suivant: 10025-063030X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10025-063030X1000.

Assistance technique