Profil creux carré carré, fonte grise (01740)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01740-04X100
01740-04X200
01740-05X200
01740-05X400
01740-06X200
01740-06X400
01740-07X200
01740-07X400
01740-07X600
01740-08X200
01740-08X300
01740-08X600
01740-09X200
01740-09X300
01740-09X600
01740-12X600
01740-15X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H=Hauteur B=Largeur R ≈ S Poids (ERP)
(kg)

139.59 €

1 4 jours 10063636121.8940

240.41 €

1 4 jours 20063636123.6670

224.94 €

1 4 jours 20080808186.6400

388.13 €

1 4 jours 400808081813.2000

282.29 €

1 4 jours 20010010010209.3080

485.18 €

1 4 jours 400100100102018.8000

363.88 €

1 4 jours 200125125122213.3140

672.64 €

1 4 jours 400125125122227.4360

1,087.26 €

1 4 jours 600125125122239.9000

500.64 €

1 4 jours 200160160162520.0140

688.10 €

1 4 jours 300160160162529.9960

1,184.26 €

1 4 jours 600160160162560.0000

672.64 €

1 4 jours 200200200202828.4540

928.46 €

1 4 jours 300200200202841.3320

1,601.06 €

1 4 jours 600200200202889.0000

3,186.74 €

1 4 jours 6002502502036143.0000

5,350.19 €

1 4 jours 6003153152056268.1110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 carré Matière du corps de base fonte grise Désignation Profil Creux Carré
RoHS oui

Assistance technique