Profil en T, fonte grise et aluminium (01580)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01580-01X300
01580-02X150
01580-02X300
01580-03X300
01580-03X600
01580-04X300
01580-04X600
01580-05X300
01580-05X600
01580-06X300
01580-06X600
01580-07X300
01580-07X600
01580-202X150
01580-202X300
01580-203X300
01580-203X600
01580-203X800
01580-204X1000
01580-204X300
01580-204X600
01580-205X1000
01580-205X300
01580-205X600
01580-206X300
01580-206X600
01580-207X300
01580-207X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H=Hauteur S B=Largeur Matière du corps de base Poids (ERP)
(kg)

235.97 €

1 4 jours 300401040fonte grise1.6000

167.37 €

1 4 jours 150631263fonte grise1.5250

281.89 €

1 4 jours 300631263fonte grise3.1000

284.05 €

1 4 jours 300801680fonte grise5.2020

489.43 €

1 4 jours 600801680fonte grise10.4000

345.23 €

1 4 jours 30010020100fonte grise7.8000

592.10 €

1 4 jours 60010020100fonte grise16.9110

393.29 €

1 4 jours 30012520125fonte grise10.8020

679.50 €

1 4 jours 60012520125fonte grise21.5610

456.67 €

1 4 jours 30016025160fonte grise17.3100

784.41 €

1 4 jours 60016025160fonte grise34.6000

613.99 €

1 4 jours 30020032200fonte grise31.8000

1,064.06 €

1 4 jours 60020032200fonte grise51.0000

209.08 €

1 4 jours 150631263aluminium0.5992

435.43 €

1 4 jours 300631263aluminium1.1550

494.26 €

1 4 jours 300801680aluminium2.0480

1,036.90 €

1 4 jours 600801680aluminium4.1000

1,316.64 €

1 4 jours 800801680aluminium5.2810

1,974.93 €

1 4 jours 100010020100aluminium10.2600

477.47 €

1 4 jours 30010020100aluminium3.2020

1,148.37 €

1 4 jours 60010020100aluminium6.5000

2,237.86 €

1 4 jours 100012520125aluminium10.0000

641.49 €

1 4 jours 30012520125aluminium4.0860

1,179.28 €

1 4 jours 60012520125aluminium8.3220

885.46 €

1 4 jours 30016025160aluminium6.4520

1,686.77 €

1 4 jours 60016025160aluminium13.0500

1,273.35 €

1 4 jours 30020032200aluminium10.4200

2,377.89 €

1 4 jours 60020032200aluminium20.9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Profil En T RoHS oui

Assistance technique