Profil en L inégal, fonte grise et aluminium (01440)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01440-01X150
01440-01X300
01440-02X150
01440-02X300
01440-03X200
01440-03X300
01440-03X600
01440-03X800
01440-04X1000
01440-04X200
01440-04X300
01440-04X600
01440-05X1000
01440-05X200
01440-05X300
01440-05X600
01440-06X200
01440-06X300
01440-06X600
01440-07X200
01440-07X300
01440-07X600
01440-08X300
01440-08X600
01440-09X300
01440-09X600
01440-201X150
01440-201X300
01440-202X150
01440-202X300
01440-203X200
01440-203X300
01440-203X600
01440-203X800
01440-204X1000
01440-204X200
01440-204X300
01440-204X600
01440-205X1000
01440-205X200
01440-205X300
01440-205X600
01440-206X200
01440-206X300
01440-206X600
01440-207X200
01440-207X300
01440-207X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H=Hauteur S B=Largeur Matière du corps de base Poids (ERP)
(kg)

99.44 €

1 4 jours 150501232fonte grise0.9503

166.04 €

1 4 jours 300501232fonte grise1.8200

108.81 €

1 4 jours 150631240fonte grise1.2410

185.94 €

1 4 jours 300631240fonte grise2.4500

152.26 €

1 4 jours 200801663fonte grise3.0560

212.60 €

1 4 jours 300801663fonte grise4.7560

362.68 €

1 4 jours 600801663fonte grise10.0000

1,070.62 €

1 4 jours 800801663fonte grise12.3210

1,883.38 €

1 4 jours 10001002080fonte grise24.2000

184.81 €

1 4 jours 2001002080fonte grise4.8780

253.44 €

1 4 jours 3001002080fonte grise7.1600

443.57 €

1 4 jours 6001002080fonte grise14.4600

2,228.64 €

1 4 jours 100012520100fonte grise30.0000

204.52 €

1 4 jours 20012520100fonte grise6.1880

281.89 €

1 4 jours 30012520100fonte grise9.3140

487.26 €

1 4 jours 60012520100fonte grise19.2000

251.28 €

1 4 jours 20016025125fonte grise9.7620

345.23 €

1 4 jours 30016025125fonte grise14.8160

592.10 €

1 4 jours 60016025125fonte grise29.2000

367.08 €

1 4 jours 20020032160fonte grise15.8160

504.74 €

1 4 jours 30020032160fonte grise23.7920

871.82 €

1 4 jours 60020032160fonte grise45.6000

642.38 €

1 4 jours 30025036200fonte grise33.6320

1,105.56 €

1 4 jours 60025036200fonte grise64.8000

884.93 €

1 4 jours 30031536250fonte grise43.6280

1,522.89 €

1 4 jours 60031536250fonte grise87.0000

158.78 €

1 4 jours 150501232aluminium0.3695

269.20 €

1 4 jours 300501232aluminium0.7526

184.48 €

1 4 jours 150631240aluminium0.4800

315.50 €

1 4 jours 300631240aluminium0.9801

332.32 €

1 4 jours 200801663aluminium0.1226

454.28 €

1 4 jours 300801663aluminium1.8040

784.52 €

1 4 jours 600801663aluminium3.7010

918.56 €

1 4 jours 800801663aluminium4.6300

1,118.93 €

1 4 jours 10001002080aluminium9.1350

365.96 €

1 4 jours 2001002080aluminium1.9020

504.79 €

1 4 jours 3001002080aluminium2.8520

868.65 €

1 4 jours 6001002080aluminium5.6800

1,272.47 €

1 4 jours 100012520100aluminium11.6200

435.43 €

1 4 jours 20012520100aluminium2.4140

603.64 €

1 4 jours 30012520100aluminium3.6320

1,036.90 €

1 4 jours 60012520100aluminium7.0000

515.31 €

1 4 jours 20016025125aluminium3.8200

713.02 €

1 4 jours 30016025125aluminium5.7380

1,226.20 €

1 4 jours 60016025125aluminium11.5000

734.05 €

1 4 jours 20020032160aluminium6.2860

1,013.79 €

1 4 jours 30020032160aluminium9.2580

1,751.99 €

1 4 jours 60020032160aluminium18.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 inégal Désignation Profil En L RoHS oui

Assistance technique