Charnière interne, acier, 110 degrés (27879-02)

Charnière interne, acier, 110 degrés (27879-02)
· Pour applications horizontales ou verticales

· Montage possible à droite ou à gauche

· Modèle renforcé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27879-02-1028076

Référence pièce
27879-02-1028076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.54 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Couleur du corps de base Zingué Désignation Charnière
Finition 1 Interne Finition 2 110° A=Largeur 102
A1(mm) 81 B=Hauteur(mm) 80.5 B1(mm) 27
B2(mm) 14 B3(mm) 32 B4(mm) 12
B5(mm) 16 B6(mm) 20.5 C 76
D(mm) 7 S(mm) 3 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.5159

Vous vous trouvez sur la page de Charnière interne, acier, 110 degrés (27879-02), le numéro d'article est le suivant: 27879-02-1028076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27879-02-1028076.

Assistance technique