Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27879-1442932 |
27879-442932 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Surface corps | Couleur du corps de base | Code acier | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | Naturel | - | 1.4404 | Oui | 0.0642 | ||
18.92 € | 1 | 4 jours | Acier | - | Zingué | - | Non | 0.0650 |
Loading...
Désignation | Charnière | Finition 1 | Interne | Finition 2 | 90° |
---|---|---|---|---|---|
A=Largeur | 44 | A1(mm) | 34 | A2(mm) | 20 |
B=Hauteur(mm) | 29 | B1(mm) | 13 | B2(mm) | 6 |
B3(mm) | 9.5 | C | 32 | D(mm) | 3.5 |
S(mm) | 2 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Surface corps
Couleur du corps de base
Code acier
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles