Profil oblique degrés, fonte grise (01780)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01780-02X300
01780-02X600
01780-05X300
01780-05X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

454.45 €

1 4 jours 100101.510030020158.9020

782.24 €

1 4 jours 100101.5100600201517.4000

810.64 €

1 4 jours 200197.5200300322418.0000

1,394.01 €

1 4 jours 200197.5200600322457.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Fonte grise Désignation Profil oblique Finition 1 60°
RoHS Oui

Assistance technique