Inscription
Configurer
  • B=Largeur(mm)
  • B1(mm)
  • D max.(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • S(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Profil en V grande largeur Fonte grise (01660)

Référence pièce:

encore indéterminée. 15 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B=Largeur

(mm)

B1

(mm)

D max.

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L=Longueur

(mm)

S

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
36
15.5
18
16
8.5
30
100
2
0.3766
1 pièces
36
15.5
18
16
8.5
30
200
2
0.8000
1 pièces
50
21.9
24
25
11
43
100
2
0.8600
1 pièces
50
21.9
24
25
11
43
200
2
1.6470
1 pièces
63
26
29
32
13.5
54
100
2.5
1.3700
1 pièces
63
26
29
32
13.5
54
200
2.5
2.7100
1 pièces
100
31.7
38
40
17
70
200
2.5
5.6800
1 pièces
100
31.7
38
40
17
70
300
2.5
8.4360
1 pièces
100
31.7
38
40
17
70
600
2.5
17.1000
1 pièces
125
50
58
56
26
101
200
3
9.5120
1 pièces
125
50
58
56
26
101
300
3
14.4000
1 pièces
125
50
58
56
26
101
600
3
28.8000
1 pièces
160
79.3
90
80
41
149
200
4
17.0160
1 pièces
160
79.3
90
80
41
149
300
4
25.0000
1 pièces
160
79.3
90
80
41
149
600
4
51.2800
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
89.08 €
( 106.01 € )
4 jours ouvrables
152.42 €
( 181.38 € )
4 jours ouvrables
97.66 €
( 116.22 € )
4 jours ouvrables
166.51 €
( 198.15 € )
4 jours ouvrables
111.38 €
( 132.54 € )
4 jours ouvrables
189.87 €
( 225.95 € )
4 jours ouvrables
215.69 €
( 256.67 € )
4 jours ouvrables
295.50 €
( 351.64 € )
4 jours ouvrables
511.62 €
( 608.83 € )
4 jours ouvrables
272.80 €
( 324.63 € )
4 jours ouvrables
377.13 €
( 448.78 € )
4 jours ouvrables
648.37 €
( 771.56 € )
4 jours ouvrables
357.27 €
( 425.15 € )
4 jours ouvrables
491.83 €
( 585.28 € )
4 jours ouvrables
846.88 €
( 1,007.79 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour la configuration de dispositifs

· Idéal pour l'installation de composants ronds