Cordes de maintien, Forme B, avec cosse à sertir des deux côtés (03199)

Cordes de maintien, Forme B, avec cosse à sertir des deux côtés (03199)
· Gaine plastique

· Utilisation flexible

· Température d'utilisation +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03199-1150
03199-1200
03199-1300
03199-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.23 €

1 4 jours 1500.0025

3.34 €

1 4 jours 2000.0029

3.74 €

1 4 jours 3000.0036

4.46 €

1 4 jours 5000.0051

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Aluminium
Forme B Désignation Corde de maintien Finition 1 Avec cosse à sertir
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique