Chaînette avec anneau porte-clés, forme B (96390)

Chaînette avec anneau porte-clés, forme B (96390)
· Pour le serrage de composants

· Dispositif anti-perte

· Laiton

· Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96390-015X1000
96390-015X160
96390-015X320
96390-015X500
96390-019X1000
96390-019X160
96390-019X320
96390-019X500
96390-023X1000
96390-023X160
96390-023X320
96390-023X500
96390-028X1000
96390-028X160
96390-028X320
96390-028X500
96390-115X1000
96390-115X160
96390-115X320
96390-115X500
96390-119X1000
96390-119X160
96390-119X320
96390-119X500
96390-123X1000
96390-123X160
96390-123X320
96390-123X500
96390-128X1000
96390-128X160
96390-128X320
96390-128X500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Matière du corps de base D D1 Poids (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 jours 1000laiton1510.0345

2.69 €

1 4 jours 160laiton1510.0075

3.38 €

1 4 jours 320laiton1510.0117

4.06 €

1 4 jours 500laiton1510.0175

6.17 €

1 4 jours 1000laiton1910.0347

2.77 €

1 4 jours 160laiton1910.0077

3.44 €

1 4 jours 320laiton1910.0119

4.10 €

1 4 jours 500laiton1910.0177

6.27 €

1 4 jours 1000laiton231.20.0351

2.80 €

1 4 jours 160laiton231.20.0081

3.48 €

1 4 jours 320laiton231.20.0122

4.15 €

1 4 jours 500laiton231.20.0181

6.31 €

1 4 jours 1000laiton281.70.0368

2.93 €

1 4 jours 160laiton281.70.0098

3.52 €

1 4 jours 320laiton281.70.0140

4.20 €

1 4 jours 500laiton281.70.0198

6.38 €

1 4 jours 1000acier inoxydable1510.0345

3.17 €

1 4 jours 160acier inoxydable1510.0081

3.53 €

1 4 jours 320acier inoxydable1510.0135

4.29 €

1 4 jours 500acier inoxydable1510.0192

6.46 €

1 4 jours 1000acier inoxydable1910.0347

3.23 €

1 4 jours 160acier inoxydable1910.0083

3.62 €

1 4 jours 320acier inoxydable1910.0137

4.36 €

1 4 jours 500acier inoxydable1910.0177

6.47 €

1 4 jours 1000acier inoxydable231.20.0362

3.31 €

1 4 jours 160acier inoxydable231.20.0087

3.73 €

1 4 jours 320acier inoxydable231.20.0122

4.51 €

1 4 jours 500acier inoxydable231.20.0181

6.56 €

1 4 jours 1000acier inoxydable281.70.0368

3.38 €

1 4 jours 160acier inoxydable281.70.0104

3.77 €

1 4 jours 320acier inoxydable281.70.0140

4.57 €

1 4 jours 500acier inoxydable281.70.0226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 avec anneau porte-clés Désignation Chaînette
Matière de composant acier inoxydable RoHS oui

Assistance technique