Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | N=point zéro | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | Forme | Poids (ERP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 300 | A | 0.0098 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 500 | A | 0.0128 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 1000 | A | 0.0252 | ||
15.03 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 2000 | A | 0.0483 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 3000 | A | 0.0587 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 5000 | A | 0.0961 | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 10 | 6000 | A | 0.1063 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 300 | A | 0.0116 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 500 | A | 0.0152 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 1000 | A | 0.0308 | ||
15.03 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 2000 | A | 0.0608 | ||
22.43 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 3000 | A | 0.0824 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 5000 | A | 0.1166 | ||
40.37 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À gauche | 13 | 6000 | A | 0.1409 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Au centre | 13 | 800 | C | 0.0234 | ||
16.97 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Au centre | 13 | 2000 | C | 0.0514 | ||
21.10 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Au centre | 13 | 2500 | C | 0.0629 | ||
67.98 € | 1 | 4 jours | Horizontal | Au centre | 13 | 8000 | C | 0.1800 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 300 | B | 0.0098 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 500 | B | 0.0128 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 1000 | B | 0.0328 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 2000 | B | 0.0469 | ||
25.35 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 3000 | B | 0.0535 | ||
37.74 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 5000 | B | 0.0815 | ||
45.25 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 10 | 6000 | B | 0.1070 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 300 | B | 0.0115 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 500 | B | 0.0150 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 1000 | B | 0.0425 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 2000 | B | 0.0618 | ||
25.35 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 3000 | B | 0.0812 | ||
37.74 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 5000 | B | 0.1216 | ||
45.25 € | 1 | 4 jours | Horizontal | À droite | 13 | 6000 | B | 0.1323 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | Vertical | En haut | 13 | 1000 | D | 0.0424 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | Vertical | En haut | 13 | 2000 | D | 0.0613 | ||
25.35 € | 1 | 4 jours | Vertical | En haut | 13 | 3000 | D | 0.0735 | ||
37.74 € | 1 | 4 jours | Vertical | En haut | 13 | 5000 | D | 0.1216 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | Vertical | En bas | 13 | 1000 | E | 0.0435 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | Vertical | En bas | 13 | 2000 | E | 0.0704 | ||
25.35 € | 1 | 4 jours | Vertical | En bas | 13 | 3000 | E | 0.0829 | ||
37.74 € | 1 | 4 jours | Vertical | En bas | 13 | 5000 | E | 0.1224 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Peinte | Couleur principale | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Ruban de mesure | Division | 1 mm | S=mise à l’échelle | Des deux côtés |
H=Hauteur(mm) | 0.5 | Désignation | Ruban de mesure | Type de fixation | Autoadhésif |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
N=point zéro
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
Forme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles