Poignée fixe à DIN 39, forme E, acier (06290)

Poignée fixe à DIN 39, forme E, acier (06290)
· Poignée assortie aux volants DIN 950

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Inox 1.4305 ou 1.4401

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06290-213
06290-216
06290-220
06290-225
06290-232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 D=Filetage D1=Diamètre extérieur L=longueur de filetage L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

3.64 €

1 4 jours 8M51310400.0255

4.33 €

1 4 jours 10M61613500.0466

5.58 €

1 4 jours 13M82015640.0915

7.44 €

1 4 jours 16M102518800.1824

12.39 €

1 4 jours 20M1232201000.3581

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Forme E DIN similaires à DIN 39
Désignation Poignée Finition 1 fixe RoHS oui

Assistance technique