Poignée tournante similaires à DIN 98, forme E, acier (06310)

Poignée tournante similaires à DIN 98, forme E, acier (06310)
· Poignée assortie aux volants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06310-216
06310-220
06310-225
06310-232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 L2 SW D1 Corps de finition de surface Matériau du composant Version 2 D1=Diamètre extérieur D3=Filetage DIN L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

9.26 €

1 4 jours 1013816-aciersimilaire à DIN 98-M6-530.0462

10.71 €

1 4 jours 13151020-aciersimilaire à DIN 98-M8-660.0958

13.98 €

1 4 jours 161813-poli--25M10similaires à DIN 98850.1876

21.11 €

1 4 jours 202017-poli--32M12similaires à DIN 981070.3671

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Forme E Désignation Poignée
Finition 1 tournante RoHS oui

Assistance technique