Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06311-16 |
06311-20 |
06311-25 |
06311-29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D4 | L2 | SW | D1 | D3=Filetage | L1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 11 | 3 | 16 | M6 | 52 | 0.0243 | ||
7.51 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | 4 | 20 | M8 | 66 | 0.0531 | ||
10.93 € | 1 | 4 jours | 16 | 14 | 5 | 25 | M10 | 80 | 0.0896 | ||
16.24 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 6 | 32 | M12 | 100 | 0.1777 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Matériau du composant | acier | Version 2 | similaire à DIN 39 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Poignée | Finition 1 | fixe | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D4
L2
SW
D1
D3=Filetage
L1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles