Poignée tournante, thermodurcissable, pouces (06316)

Poignée tournante, thermodurcissable, pouces (06316)
· Poignées pour volants pleins avec poignée tournante (K0164)

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06316-1A2009
06316-2A3010
06316-11A2009
06316-12A3010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2 SW D2 D3 Matériau du composant Couleur du composant Taille D=Filetage D1=Diamètre extérieur L=longueur de filetage L1=Longueur de poignée PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.97 €

1 4 jours 4.57818acierzingué11/4-2025954.7non0.0370

18.06 €

1 4 jours 5.5101226acierzingué25/16-18411082.2non0.1160

15.40 €

1 4 jours 4.57818acier inoxydablenaturel11/4-2025954.7oui0.0371

20.85 €

1 4 jours 5.5101226acier inoxydablenaturel25/16-18411082.2oui0.1155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermodurcissable Couleur principale brillant noir Version 2 ovale
Désignation Poignée Type de filetage filetage Finition 1 tournante
RoHS oui

Assistance technique