Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06326-01-1AE |
06326-01-2A1 |
06326-01-3A2 |
06326-01-4A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L3 | H | D2 | D3 | A | A1 | Taille | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | L=Longueur de poignée | L1=Longueur de poignée | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | 1 | 4 jours | 47 | 14.5 | 13 | 2.5 | 8 | 4.3 | 1 | 8-32 | 14 | 35 | 40 | 4.5 | 0.0260 | ||
24.50 € | 1 | 4 jours | 58 | 18 | 16 | 3.5 | 10 | 5.3 | 2 | 10-32 | 16 | 44 | 49 | 4.5 | 0.0510 | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | 71.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 12.5 | 6.5 | 3 | 1/4-20 | 20 | 55 | 59.5 | 6 | 0.1000 | ||
32.21 € | 1 | 4 jours | 98 | 29 | 26 | 5.5 | 16 | 9 | 4 | 5/16-18 | 25 | 70 | 83 | 6.5 | 0.2220 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Matériau du composant | acier | Désignation | Poignée Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | rabattable | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L3
H
D2
D3
A
A1
Taille
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
L=Longueur de poignée
L1=Longueur de poignée
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles