Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06420-208 |
06420-210 |
06420-212 |
06420-216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H | D2 | D3 | A1 | D1 | H1 | A=Longueur de poignée | X=filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 4 jours | 33 | 20 | 8 | 63 | 16 | 12 | 50 | M8 | 0.0300 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 9 | 80 | 20 | 14.5 | 66 | M10 | 0.0550 | ||
11.65 € | 1 | 4 jours | 50 | 25 | 11 | 100 | 25 | 18.5 | 82.5 | M12 | 0.1009 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 63 | 32 | 15 | 125 | 32 | 24 | 103 | M16 | 0.2250 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | 20° | DIN | DIN 6337 | Type de forme | 20° |
Désignation | Poignée Boule | Type de fixation | taraudage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H
D2
D3
A1
D1
H1
A=Longueur de poignée
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles