Poignée cylindrique tournante, forme B avec taraudage, pouces (06325)

Poignée cylindrique tournante, forme B avec taraudage, pouces (06325)
· Prise en main optimisée et bonne adhérence

· Poignées pour volants et manivelles

· Différentes dimensions de filetage

· Design NOVO grip KIPP

· Design NOVO grip KIPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06325-01-11AE
06325-01-12A1
06325-01-13A2
06325-01-14A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L2 SW D2 Taille D=Filetage D1=Diamètre extérieur L1=Longueur de poignée T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

4.00 €

1 4 jours 58918-32144080.0200

4.46 €

1 4 jours 5.11011210-321649.1100.0350

4.80 €

1 4 jours 6.4121431/4-202061.4120.0685

5.92 €

1 4 jours 12.5151845/16-182582.5160.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant acier Forme B
Type de forme avec taraudage Désignation Poignée Cylindrique Type de filetage taraudage
Finition 1 tournante RoHS oui

Assistance technique